346-8030: JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    346-8030: JOINT

    Numéro de pièce : 346-8030
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint

    Description :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, et peuvent également être utilisés pour l'insonorisation, l'isolation contre les vibrations, le rembourrage ou l'isolation thermique.

    Ils peuvent nécessiter une installation à l'aide d'adhésif, être clipsés, insérés dans une rainure ou installés à l'aide d'un outil dédié. La plupart sont vendus par unité de longueur.

    Attributs :
    Les joints-raccords Cat® sont fabriqués dans des matériaux adaptés aux exigences spécifiques de l'application en matière de température, de résistance chimique et d'exposition aux rayons UV. Les dimensions, la géométrie et la méthode de fixation des joints sont conçues conjointement avec les structures extérieures pour offrir des performances d'étanchéité durables.

    Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, notamment celles des vitres, des capots et de la cabine.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Carbon black, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: L'EPDM assure d'excellentes performances dans les applications de type liquide de refroidissement/urée et fonctionne bien également dans les applications de type air. Ne pas utiliser avec de l'huile moteur, du carburant Diesel, de l'huile hydraulique, du liquide de transmission automatique ou du bioDiesel. Il présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Hauteur hors tout (in): 0,47
    • Matière: EPDM - Ethylène-propylène diène modifié
    • Type de conception: Enclipsable sur bordure
    material handler
    MH3295

    excavator
    318E L 320F L 329D LN 312D L 336D L 336 349D2 316F L 326F 330F 324E L 324E 336E L 324D 390F 352F 345D 326D2 L 336D2 L 340F 345D L 349E 316E L 323D2 L 336F L 336D2 328D LCR 330 320E L 352FMHPU 336F L XE 329E 336F LN 352F-VG 329D L 329D2 L 340 323F L 320D L 312E L 349E L 326F LN 335F LCR 349E L VG 336E LN 330D2 324D L 336 GC 313F L 330F L 320D RR 320E LN 336F XE 335F 329E L 352F XE VG 336E H 325F LCR 319D LN 326F L 320 345D L VG 349F L 320D LN 320 GC 326D2 312D 336F 349D2 L 336D 315D L 330D2 L 336E LH 323 312E 336E LNH 320E 374F L 319D L 336D LN 349D L 349F LXE 318F L 323E L 320D LRR 374F 336F LNXE 323F 340F L LRE 390F L 330FMHPU 323F SA 312D2 323D 330 GC 313F 329F L 323F OEM 324D LN 336E 323E LN 329D 320E RR 349 336FMHPU 324E LN 320D 329E LN 323D2 323D L 315F LCR 349F 323D LN 330F OEM 330D 336F LN XE 312F 320E LRR 323D SA 345 GC 352 325F 330F LN 323E SA 323F LN

    expanded mining products
    6015B MD5150C