347-5556: KIT INJECTEUR CARBURANT - COUVERCLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    347-5556: KIT INJECTEUR CARBURANT - COUVERCLE

    Numéro de pièce : 347-5556
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Kit conduites de carburant

    Description :

    • Ce kit contient un support, un boulon, une rondelle et un écrou nécessaires à la réparation des conduites de carburant.

    Attributs :

    • Nos kits sont conçus pour plus de commodité. Préemballés, commandés sous un numéro de pièce unique et fournis dans une seule boîte, ils vous permettent de gagner du temps et d'économiser de l'argent.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,14
    • Hauteur (mm): 28,96
    • Largeur (mm): 127
    • Longueur (in): 8
    • Longueur (mm): 203,2
    engine - truck
    C7