Severe Duty Bucket 600 mm (24 in)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    Severe Duty Bucket 600 mm (24 in)

    Numéro de pièce : 347-6747
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Cat� buckets are more than just an add-on, they are an extension of your Cat machines. Each one is perfectly balanced to our excavators so you can take on heaping loads without compromising fuel efficiency or machine health. We built them to fill faster,

    Catbuckets are more than just an add-on, they are an extension of your Cat machines. Each one is perfectly balanced to our excavators so you can take on heaping loads without compromising fuel efficiency or machine health. We built them to fill faster, retain your load, and fit your task.
    Not all attachments are available in all regions. Consult your Cat dealer for specific attachments available in your region.

    • Capacité: 0.61 yd³
    • Capacité: 0.46 m³
    • Capacité nominale (Cbm): 0,46
    • Capacité nominale (Cyd): 0,61
    • Capacité à refus: 674 kg
    • Capacité à refus: 1486 lb
    • Contenance: 0.46 m³
    • Contenance: 0.61 yd³
    • Hauteur copy: 600 mm
    • Interface d'attache: Use as Pin-on or with Cat Pin Grabber Coupler
    • Largeur: 24 in
    • Largeur (mm): 610
    • Nombre de dents: 3
    • Poids (kg): 674
    • Poids (lb): 1 485
    • Quantité de l'adaptateur: 3
    • Taille de l'adaptateur: K90
    • Taille GET: K90
    • Type de dent: K90
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.