347-6750: Godet à usage très intensif de 1 067 mm (42 in)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    347-6750: Godet à usage très intensif de 1 067 mm (42 in)

    Numéro de pièce : 347-6750
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Godet à usage très intensif de 1 067 mm (42 in), nouvelle génération

    Pour les matériaux très abrasifs tels que le déblai de granit et le caliche. Les plaques d'usure de fond sont environ 50 % plus épaisses que sur les godets à usage intensif. Les plaques d'usure latérales sont environ 40 % plus grandes que sur les godets à usage intensif, pour une protection renforcée contre l'abrasion et les entailles. Les godets de nouvelle génération bénéficient d'une géométrie améliorée. Ces modifications de la conception favorisent un remplissage efficace à chaque creusement, ce qui permet d'obtenir un cycle de creusement plus rapide et plus régulier, pour des temps de cycle plus courts lors de l'utilisation avec les pelles hydraulique des séries F, E et D.
    Les godets pour pelles hydrauliques Cat sont adaptés aux capacités des machines Cat, garantissant ainsi les meilleures performances possibles pour votre application.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    COMPATIBLE AVEC CET ÉQUIPEMENT

    • Capacité: 1.31 yd³
    • Capacité: 1 m³
    • Capacité nominale (Cbm): 1
    • Capacité nominale (Cyd): 1,31
    • Capacité à refus: 930 kg
    • Capacité à refus: 2050 lb
    • Contenance: 1 m³
    • Contenance: 1.31 vg³
    • Hauteur copy: 1050 mm
    • Interface d'attache: Use as Pin-on or with Cat Pin Grabber Coupler
    • Largeur: 42 in
    • Largeur (mm): 1 067
    • Nombre de dents: 5
    • Poids (kg): 930
    • Poids (lb): 2 050
    • Quantité de l'adaptateur: 5
    • Taille de l'adaptateur: K90
    • Taille GET: K90
    • Type de dent: K90
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.