Severe Duty Bucket 1200 mm (48 in)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    Severe Duty Bucket 1200 mm (48 in)

    Numéro de pièce : 347-6857
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Conçus pour résister à l'usure normale du sable, du caliche et du granite, les godets à usage très intensif Cat® ont pour but de vous aider à réduire les temps d'immobilisation pour vous et votre Pell

    Conçus pour résister à l'usure normale du sable, du caliche et du granite, les godets à usage très intensif Cat® ont pour but de vous aider à réduire les temps d'immobilisation pour vous et votre Pelle hydraulique 319-325 sur chaîne. Restez productif dans les applications de creusement et d'excavation difficiles.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    • Capacité: 1.57 yd³
    • Capacité: 1.2 m³
    • Capacité à refus: 974 kg
    • Capacité à refus: 2147 lb
    • Contenance: 1.2 m³
    • Contenance: 1.57 vg³
    • Hauteur copy: 1200 mm
    • Interface d'attache: Use as Pin-on or with Cat Pin Grabber Coupler
    • Largeur: 48 in
    • Nombre de dents: 4
    • Quantité de l'adaptateur: 4
    • Taille de l'adaptateur: K90
    • Type de dent: K90
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.