347-8748: ENS. BRAS - CULBUTEUR V
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    347-8748: ENS. BRAS - CULBUTEUR V

    Numéro de pièce : 347-8748
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble culbuteur

    Description :

    • Les culbuteurs sont actionnés par des tiges de culbuteur à partir de l'arbre à cames et déplacent les soupapes, ouvrant et fermant ces dernières pour permettre au carburant et à l'air d'entrer dans la chambre de combustion et à l'échappement d'en sortir.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Ensemble culbuteur remanufacturé
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,2
    • Longueur (in): 6,8
    motor grader
    140M 2 140 140M 3 12M 3 160M 2 140M 3 AWD 160M 3 AWD 12M 2 12M 3 AWD 160M 3

    forest products
    586C 2864C 522 521

    generator
    SR4B

    wheel-type loader
    966M XE 966K XE 972M XE 966M 972M 972L 972K 966L 966K

    engine - generator set
    C9.3

    petroleum products
    CX31-P600 CX31-C9I

    pipelayer
    PL72

    excavator
    340 336 336E LN 336F 568 FM 336F LN 336F LNXE 336F L 336F L XE 568 FM LL 336E LNH 345 GC 336E L 340F L UHD 336E H 336E LH 336E HVG 340F 336E 336F XE 336F LN XE 340F L LRE 336FMHPU

    marine products
    C9.3

    track-type loader
    973

    engine - industrial
    C9.3 C9.3B

    articulated dump truck
    725C 725C2

    track-type tractor
    D6T D6T XL D6 D7E LGP D6T XL PAT D6T XW D6T LGP D6T XW PAT D6T LGPPAT D7E D6 XE