348-9254: ENS. TUBE - O DR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    348-9254: ENS. TUBE - O DR

    Numéro de pièce : 348-9254
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Conduite de purge de turbocompresseur

    Description :

    • Les buses sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,8
    • Longueur (in): 18
    engine - generator set
    C13 XQ375 XQ425, C13 XQ350

    petroleum products
    CX31-P600 CX31-C13I

    engine - industrial
    C13