348-9647: ASS. ROUE LIBRE - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    348-9647: ASS. ROUE LIBRE - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 348-9647
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Description :

    • Les roues folles guident la chaîne lorsqu'elle entre ou sort des galets inférieurs. Elles soutiennent par intermittence le poids de la machine et permettent de contrôler le relâchement et la tension de la chaîne.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (mm): 364
    • Diamètre d'arbre (mm): 44,8
    • Diamètre de filetage (in): 13,8
    • Diamètre de filetage (mm): 350
    • Diamètre de la bride (in): 14,3
    • Diamètre de la bride (mm): 364
    • Largeur de train de roulement (mm): 209
    • Type de bride: À triple bride
    skid steer loader
    289D, 279C2, 289C, 299D, 279D, 299D2 XHP 299D2, 279C, 299D XHP 289C2