348-9667: ASS. CHÂSSIS - UND.
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    348-9667: ASS. CHÂSSIS - UND.

    Numéro de pièce : 348-9667
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Châssis porteur

    Description :

    • Les châssis porteurs présentent une conception caissonnée et soudée garantissant puissance et résistance aux flexions, sans poids supplémentaire. Ils sont montés par l'arrière jusqu'à l'arbre de pivot, ce qui permet à la partie avant de basculer.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 698,5
    • Largeur de train de roulement (mm): 292,1
    • Longueur (mm): 1 422,4
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.