349-3361: COLLIER À BANDE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    349-3361: COLLIER À BANDE

    Numéro de pièce : 349-3361
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Collier de compresseur de turbocompresseur

    Description :

    • Les colliers sont des composants importants des compresseurs de turbocompresseur, lesquels augmentent la masse d'air d'admission pénétrant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 20,3
    • Largeur (mm): 177,8
    • Longueur (mm): 228,6
    meng
    3512B

    oht
    793C