349-4715: ASS. MÉCANIQUE - SOUPAPE
+ / - Survoler l'image pour effectuer un zoom
Autres vues

    349-4715: ASS. MÉCANIQUE - SOUPAPE

    SKU :349-4715
    1,00 $

    Arbre de culbuteur complet

    Ajouter à la liste préconfigurée

    Description :

    • Les culbuteurs sont destinés à actionner et à fermer les soupapes à certains points de chaque course du piston pour permettre au carburant et à l'air d'entrer dans la chambre de combustion et d'en sortir.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    • Longueur (in) : 34,65
    • Largeur (mm) : 194,31
    • Hauteur (mm) : 181,61
    • Hauteur (in) : 7,15
    • Longueur (mm) : 880,11