349-6530: ASS. MOTEUR - ÉLECTRIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    349-6530: ASS. MOTEUR - ÉLECTRIQUE

    Numéro de pièce : 349-6530
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Démarreur électrique à usage intensif 24 V

    Description :
    Les démarreurs Cat® sont conçus spécifiquement pour supporter le courant élevé généré lors du démarrage des moteurs Cat au régime requis.

    Attributs :
    •      Le mécanisme de changement de vitesses à engagement positif garantit un engagement précis entre le pignon et la couronne.
    •      Le boîtier de solénoïde monobloc et sans soudure protège contre la corrosion.
    •      Le carter d'entraînement rotatif permet un montage flexible.
    •      Le porte-balais exerce une pression constante sur le ressort, pour une usure uniforme.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Démarreur électrique à usage intensif 24 volts remanufacturé
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Agréé pour les applications marines: Oui, Oui
    • Courent (ampères): 100, 100
    • Dents de pignon: 11/12, 12 - Nov
    • Démarrage électrique et/ou prélubrification: Un démarrage électrique, Démarrage électrique
    • Inclinaison du pignon: 6/8, 8 - juin
    • Taille de montage (pointe avant): SAE N° 3, logement de pointe, SAE n° 3 nez enveloppe
    • Tension (volts): 24
    emp
    6015 FS 6018

    emac
    C9.3

    ttl
    973

    track excavators
    349EOEM, 349EL, 349ELVG, 349E

    track type tractors
    D7E, D8T, D11T, D6TLGP, D6TXL, D6TXW, D6TLGPVP, D6T2XL, D6T2XW, D6T2LGP, D7ELGP, D6TXLVP, D8RLRC

    motor graders
    12M3, 12M3AWD, 140M3, 12M2, 120M2, 12M2AWD

    pipe
    PL83, PL87

    large mining products
    6015

    vees 27 to 32 liter
    C32

    pipelayers
    PL83

    meng
    C32

    15 to 18 liter
    C18

    ttt
    D7E, D6T LGP D6T XL PAT D6R, D6T LGPPAT D6T, D8R D6T XW D6R LGP D11T, D6T XL D8T, D6T XW PAT D10T2, D6R XL D7E LGP

    epg2
    SR5

    off highway trucks
    777E2

    mg
    160M 2 120M 2 160M 3 AWD 12M 2 12M 3 AWD 140M 3 AWD 12M 3 140M 3 160M 3 140M 2

    oht
    777E