349-6536: Ass. moteur-Élec.
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    349-6536: Ass. moteur-Élec.

    Numéro de pièce : 349-6536
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Démarreur électrique à usage intensif 24 V

    Description :
    Les démarreurs Cat® sont conçus spécifiquement pour supporter le courant élevé généré lors du démarrage des moteurs Cat au régime requis.

    Attributs :
    • Le mécanisme de changement de vitesses à engagement positif garantit un engagement précis entre le pignon et la couronne.
    • Le boîtier de solénoïde monobloc et sans soudure protège contre la corrosion.
    • Le carter d'entraînement rotatif permet un montage flexible.
    • Le porte-balais exerce une pression constante sur le ressort, pour une usure uniforme.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Démarreur électrique à usage intensif 24 volts remanufacturé
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Agréé pour les applications marines: Oui, Oui
    • Courent (ampères): 100, 100
    • Dents de pignon: 12 - Nov, 11/12
    • Démarrage électrique et/ou prélubrification: Un démarrage électrique, Démarrage électrique
    • Inclinaison du pignon: 8 - juin, 6/8
    • Taille de montage (pointe avant): SAE n° 3 nez enveloppe, SAE N° 3, logement de pointe
    • Tension (volts): 24
    7 to 9 liter
    C9.3, C9

    forest products
    2864C, 586C

    wheel-type loader
    988K XE 988K, 990K, 992K, 993K, 988 XE

    engine - industrial
    C18, C15

    track type tractors
    D9T

    track excavators
    336FLN, 390FMHOEM, 336FL

    compactors
    826K

    large mining products
    6020B

    vees 27 to 32 liter
    C32

    material handler
    MH3295

    cold planer
    PM620, PM622

    track-type tractor
    D9T

    road reclaimer
    RM500B

    wheel dozer
    844K, 854K, 834K

    petroleum products
    CX35-P800 CX38-P892 CX31-P600 CX31-C18I CX38-P800 CX35-C18I

    excavator
    374F L 390F L 340F, 336F L XE 336F L 336F, 336F LN 568 FM LL 336E, 340F L LRE 336E LH 336F LNXE 390F 336F XE 336E LNH 336E L 336E H 336E LN 336E HVG 340F L UHD 568 FM 336FMHPU 374F 336F LN XE

    wheel loaders
    986K, 992K, 988KXE, 993K, 988K, 988KLRC, 990KLRC, 992KLRC, 993KLRC

    drill
    MD6250, MD6310

    wheel dozers
    854K, 834K, 844KLRC, 854KLRC

    earthmoving compactor
    836K