349-8234: ENS. FAISCEAU DE RADIATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    349-8234: ENS. FAISCEAU DE RADIATEUR

    Numéro de pièce : 349-8234
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Faisceau de radiateur

    Description :

    • Les faisceaux de radiateur sont des composants importants des circuits de refroidissement, lesquels évacuent l'excédent de chaleur afin de refroidir les moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 9,25
    • Hauteur (mm): 234,95
    • Largeur (mm): 774,7
    • Longueur (in): 52
    • Longueur (mm): 1 320,80
    wheel-type loader
    972H, 966H, 962H