349-9074: Ass. moteur-Élec.
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    349-9074: Ass. moteur-Élec.

    Numéro de pièce : 349-9074
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Démarreur électrique à usage intensif 24 V

    Description :
    Les démarreurs Cat® sont conçus spécifiquement pour supporter le courant élevé généré lors du démarrage des moteurs Cat au régime requis.

    Attributs :
    • Le mécanisme de changement de vitesses à engagement positif garantit un engagement précis entre le pignon et la couronne.
    • Le boîtier de solénoïde monobloc et sans soudure protège contre la corrosion.
    • Le carter d'entraînement rotatif permet un montage flexible.
    • Le porte-balais exerce une pression constante sur le ressort, pour une usure uniforme.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Agréé pour les applications marines: Oui, Oui
    • Cercle de montage (mm): 146,0
    • Courent (ampères): 142, 142
    • Dents de pignon: 13 - décembre, 12/13
    • Démarrage électrique et/ou prélubrification: Démarrage électrique, Un démarrage électrique
    • Inclinaison du pignon: 10 - août, 8/10
    • Taille de montage (pointe avant): SAE n° 3 nez enveloppe, SAE N° 3, logement de pointe
    • Tension (volts): 24
    forest products
    2570C, 563C

    engine - industrial
    C7.1