349-9075: Ass. moteur-Élec.
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    349-9075: Ass. moteur-Élec.

    Numéro de pièce : 349-9075
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Démarreur électrique à usage intensif 24 V

    Description :
    Les démarreurs Cat® sont conçus spécifiquement pour supporter le courant élevé généré lors du démarrage des moteurs Cat au régime requis.

    Attributs :
    • Le mécanisme de changement de vitesses à engagement positif garantit un engagement précis entre le pignon et la couronne.
    • Le boîtier de solénoïde monobloc et sans soudure protège contre la corrosion.
    • Le carter d'entraînement rotatif permet un montage flexible.
    • Le porte-balais exerce une pression constante sur le ressort, pour une usure uniforme.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Agréé pour les applications marines: Oui, Oui
    • Courent (ampères): 145, 145
    • Dents de pignon: 13 - décembre, 12/13
    • Démarrage électrique et/ou prélubrification: Un démarrage électrique, Démarrage électrique
    • Inclinaison du pignon: 10 - août, 8/10
    • Taille de montage (pointe avant): SAE n° 3 nez enveloppe, SAE N° 3, logement de pointe
    • Tension (volts): 24
    asphalt paver
    BG1000E, AP-1000E BG1055E, AP-1055E

    wheel-type loader
    966G, 966F II 966F, 966E, 950K, 950M, 972G, 962M, 962K, 966D

    forest products
    2384C, 579C, 559C, 2484C

    engine - industrial
    C7.1

    wheel loaders
    950M, 962M

    excavator
    320D GC 324E, 329E L 323E L 320E, 323D L 329E, 324E LN 324E L 320E L 323E SA 320D, 320E LN 320D L 329E LN 323E LN