349-9188: ENS. TUBE - O DR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    349-9188: ENS. TUBE - O DR

    Numéro de pièce : 349-9188
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Description :

    • Les buses sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,5
    • Longueur (in): 17,5
    wheel tractor-scraper
    621K, 623K, 627H, 623H, 627K, 621H, 621K OEM

    motor grader
    18M3, 16M3

    wheel-type loader
    980K, 982M, 980M, 980K HLG

    articulated dump truck
    730C, 730C2, 730C2 EJ