350-2542: ENS. TIGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    350-2542: ENS. TIGE

    Numéro de pièce : 350-2542
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Tige de vérin hydraulique avec roulement d'œilleton

    Description :
    Une tige de vérin hydraulique sert à connecter un vérin hydraulique au composant de la machine en service.


    Attributs :
    La plupart des tiges de vérin hydraulique Cat® sont trempées par induction et chromées pour une résistance supérieure aux rayures et aux chocs. En outre, la plupart sont également dotées d'un œilleton soudé par friction pour une durabilité maximale.


    Applications recommandées :
    Les tiges de vérin hydraulique Cat® sont conçues pour des applications de vérin hydraulique spécifiques.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Tige de vérin hydraulique avec roulement d'œilleton Cat® Reman
    wheel tractor-scraper
    637E, 637G, 631G, 631E