350-2928: ENS. REFROIDISSEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    350-2928: ENS. REFROIDISSEUR

    Numéro de pièce : 350-2928
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Refroidisseur d'huile

    Description :

    • Les refroidisseurs d'huile maintiennent la température de l'huile.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 48,3
    • Largeur (mm): 358,1
    • Longueur (mm): 358,1
    com
    816K, 815K

    ieng
    C7.1

    mg
    120M 2

    fp
    573C, 563C, 563D, 2670D, 573D, 2570D, 2670C, 2570C

    ttl
    963K

    wtl
    950M, 962M, 950K, 962M Z 950 GC 950M Z 966F II 966F, 962K