350-4360: ENS. CONDUITE - HYBRIDE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    350-4360: ENS. CONDUITE - HYBRIDE

    Numéro de pièce : 350-4360
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible et tube pour turbocompresseur

    Description :

    • Les ensembles flexible et tube sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 6,5
    • Hauteur (mm): 165,1
    • Largeur (mm): 165,1
    • Longueur (in): 25,5
    • Longueur (mm): 647,7
    articulated dump truck
    740B, 740C 735C, 745C, 735B