350-5317: 350-5317
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    350-5317:

    Numéro de pièce : 350-5317
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible hydraulique Compact moyenne à haute pression

    Description :
    Achemine les liquides hydrauliques à base d'eau ou de pétrole, les liquides hydrauliques eau-glycol et eau-huile résistants au feu, l'huile chaude, la graisse, les lubrifiants, le pétrole brut et le mazout, l'air et l'eau.


    Attributs :
    Le flexible 294 Compact est doté d'un diamètre extérieur réduit et présente un rayon de courbure inférieur de moitié par rapport au flexible 294 standard. Ce rayon de courbure inférieur de moitié permet un acheminement plus précis. Ces caractéristiques garantissent une installation simplifiée, une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Applications d'entretien moyenne à haute pression/Compact avec flexion répétée, surpressions soudaines et cycliques, et contraintes de vibration.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    wheel-type loader
    924K 938K 930K