350-6751: GOUPILLE-GET
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    350-6751: GOUPILLE-GET

    Numéro de pièce : 350-6751
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Goupille

    Description :
    Goupille


    Attributs :
    Goupilles permettant de positionner et monter les ensembles protecteurs sur la lame de coupe.


    Applications recommandées :
    Assemblages protecteurs 988 pour certains godets roche et godets roche à usage intensif.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (in): 1,42
    • Longueur (in): 4,24
    wheel-type loader
    988K, 988H