350-8694: Ass. moteur-Élec.
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    350-8694: Ass. moteur-Élec.

    Numéro de pièce : 350-8694
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Démarreur électrique à usage intensif 24 V

    Description :
    Les démarreurs Cat® sont conçus spécifiquement pour supporter le courant élevé généré lors du démarrage des moteurs Cat au régime requis.

    Attributs :
    • Le mécanisme de changement de vitesses à engagement positif garantit un engagement précis entre le pignon et la couronne.
    • Le boîtier de solénoïde monobloc et sans soudure protège contre la corrosion.
    • Le carter d'entraînement rotatif permet un montage flexible.
    • Le porte-balais exerce une pression constante sur le ressort, pour une usure uniforme.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Démarreur électrique à usage intensif 24 volts remanufacturé
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Agréé pour les applications marines: Oui, Oui
    • Courent (ampères): 115, 115
    • Dents de pignon: 12 - Nov, 11/12
    • Démarrage électrique et/ou prélubrification: Démarrage électrique, Un démarrage électrique
    • Inclinaison du pignon: 6/8, 8 - juin
    • Taille de montage (pointe avant): SAE N° 3, logement de pointe, SAE n° 3 nez enveloppe
    • Tension (volts): 24
    engine - generator set
    C175-20, C175-16

    wheel-type loader
    972M, 966K XE 966M XE 966M, 966K, 966L, 972L, 972M XE 972K

    engine - industrial
    C9, C175-16

    articulated dump truck
    725C

    off-highway truck
    793F, 795F AC 794 AC 793F XQ 793F OEM 793F CMD 795F XQ