351-5116: ENS. CHÂSSIS - GA
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    351-5116: ENS. CHÂSSIS - GA

    Numéro de pièce : 351-5116
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Châssis porteur (gauche)

    Description :

    • Les châssis porteurs présentent une conception caissonnée et soudée garantissant puissance et résistance aux flexions, sans poids supplémentaire. Ils sont montés par l'arrière jusqu'à l'arbre de pivot, ce qui permet à la partie avant de basculer.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 485
    • Largeur de train de roulement (mm): 500
    • Longueur (mm): 2 350
    track-type tractor
    D5R2 D6N LGP D6N, D5R LGP D5R XL D6N XL