351-5118: ENS. CHÂSSIS - GA
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    351-5118: ENS. CHÂSSIS - GA

    Numéro de pièce : 351-5118
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Châssis porteur (gauche)

    Description :

    • Les châssis porteurs présentent une conception caissonnée et soudée garantissant puissance et résistance aux flexions, sans poids supplémentaire. Ils sont montés par l'arrière jusqu'à l'arbre de pivot, ce qui permet à la partie avant de basculer.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 700
    • Largeur de train de roulement (mm): 570
    • Longueur (mm): 3 000
    ttt
    D6N, D6N XL D6N LGP D5R2 D6N OEM D5R LGP D5R XL