351-5587: ASS. LAMPE - BASIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    351-5587: ASS. LAMPE - BASIQUE

    Numéro de pièce : 351-5587
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Clignotants à diode 24 V, rouge et orange

    Description :
    Les projecteurs Cat® permettent de travailler de nuit
    comme si vous étiez en plein jour et augmentent la productivité des machines et des utilisateurs.

    Attributs :
    1) Les projecteurs Cat Premium sont conçus pour répondre aux niveaux de vibration élevés des machines de grande et petite taille.
    2) Les projecteurs Cat sont compatibles avec les autres machines de votre parc et peuvent être montés a posteriori sur des machines plus anciennes.

    Application :
    À utiliser dans des conditions extrêmement difficiles.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Couleur de la lentille: 0, Rouge et orange
    • Description: Diode de feux stop, arrière et clignotant, 0
    • Tension: 24 V, 0
    • Type de connecteur: 0, DT spirale
    • Type de lampe: 0, Clignotants à diode
    • Type de montage: Rond, 0