351-6636: TENDEUR - ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    351-6636: TENDEUR - ROULEMENT

    Numéro de pièce : 351-6636
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Tendeur de courroie

    Description :

    • Les tendeurs de courroie agissent sur les courroies d'entraînement, en évitant le patinage de la courroie et en réduisant l'entretien.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 86,4
    • Largeur (mm): 104,1
    • Longueur (mm): 208,3
    adt
    730C2, 730C, 730C2 EJ

    ieng
    C13

    wts
    621K OEM 621H, 623H, 623K, 627H, 621K, 627K LRC 627K, 623K LRC

    drll
    MD6310, MD6250

    wtl
    980K, 980K HLG