351-8695: ENS. AMORTISSEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    351-8695: ENS. AMORTISSEUR

    Numéro de pièce : 351-8695
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Amortisseur de vibrations

    Description :

    • Les amortisseurs de vibrations sont raccordés aux vilebrequins des moteurs et réduisent les vibrations qui circulent le long des courroies de la poulie de vilebrequin.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    wheel tractor-scraper
    621H, 621K OEM 623K, 627H, 623K LRC 627K LRC 621K, 623H, 627K

    wheel-type loader
    980K, 980K HLG

    petroleum products
    CX31-C13I CX31-P600

    engine - industrial
    C13

    articulated dump truck
    730, 730C, 730C2 EJ 735, 730C2