352-0177: POULIE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    352-0177: POULIE

    Numéro de pièce : 352-0177
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Poulie d'amortisseur

    Description :

    • Les poulies d'amortisseur permettent de faire tourner les amortisseurs de vibrations au moyen de courroies.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 76,2
    • Largeur (mm): 294,6
    • Longueur (mm): 307,3
    petroleum products
    CX31-C11I TH35-C11I CX31-P600 CX31-C13I TH35-E81 TH35-C13I

    engine - industrial
    C13, C11