352-0200: ASS. POMPE À EAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    352-0200: ASS. POMPE À EAU

    Numéro de pièce : 352-0200
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe à eau

    Description :

    • Les pompes à eau font circuler le liquide de refroidissement dans les blocs-moteurs afin de maintenir la température du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 8,9
    • Longueur (in): 12,1
    cold
    PR-1000, PR-1000C

    uat
    AD55B, AD60

    emp
    6030

    wtl
    992C, 992D, 990 II 990, 990H

    exc
    5110B

    vees 27 to 32 liter
    C32

    meng
    C32, 3412, 3412E, 3412C, 3412D

    petr
    TH48-E70 CX35-P800 3412E, C32

    ttt
    D9R, D10R, D9L, D8L, D10N, D9N

    ieng
    3412E, 3412C, C27, 3412, C32, CG137-12 G3412, SPS342

    wts
    651E, 657E

    epg2
    SR5

    wtt
    844, 844H

    oht
    775F, 773E, 773B, 775E, 775D, 772B, 773F, 773D, 775B

    epg
    G3412, CG137-12 3412, 3412C