352-0202: ASS. POMPE À EAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    352-0202: ASS. POMPE À EAU

    Numéro de pièce : 352-0202
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe à eau

    Description :

    • Les pompes à eau font circuler le liquide de refroidissement dans les blocs-moteurs afin de maintenir la température du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Pompe à eau remanufacturée
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 203,2
    • Largeur (mm): 330,2
    • Longueur (mm): 330,2
    emp
    6040 FS 6030, 6015B, 6020B, 6040

    track type tractors
    D10N, D11R, D11TCD

    drll
    MD6250, MD6310

    wtl
    992K, 993K

    vees 27 to 32 liter
    C32

    petr
    C32, TH48-E70 CX35-P800 C27

    ttt
    D11T, D11R, D10R, D10T, D10N

    ieng
    C27, C32

    epg2
    SR5, SR4B

    wtt
    854K

    off highway trucks
    777D, 777E2

    oht
    777F, 777D, 777C, 777B, 777E

    epg
    C27, C32