352-0203: ASS. POMPE À EAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    352-0203: ASS. POMPE À EAU

    Numéro de pièce : 352-0203
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe à eau

    Description :

    • Les pompes à eau font circuler le liquide de refroidissement dans les blocs-moteurs afin de maintenir la température du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Pompe à eau remanufacturée
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 9,5
    • Longueur (in): 14,6
    exc
    5080, 375 L 375

    rrss
    SS-250B, RR-250B

    com
    826G II 826G

    ttt
    D8R II D8R D8N

    ieng
    3406C, HT400 3406B

    wts
    627F, 623F, 621B, 621F, 623E, 621E, 627E, 623B, 621, 627B

    wtt
    824G II 814B, 824G

    mg
    16G, 16H NA

    teng
    3406C, HT400 3406B

    epg
    3406C

    pipe
    578

    wtl
    980F, 980F II 980C