352-0206: ASS. POMPE À EAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    352-0206: ASS. POMPE À EAU

    Numéro de pièce : 352-0206
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe à eau

    Description :

    • Les pompes à eau font circuler le liquide de refroidissement dans les blocs-moteurs afin de maintenir la température du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Pompe à eau remanufacturée
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 12,1
    • Hauteur (mm): 307,3
    • Largeur (mm): 238,8
    • Longueur (in): 9,4
    • Longueur (mm): 238,8
    underground articulated truck
    AD22

    engine - generator set
    C13, C13GENSET

    motor grader
    16M, 14M

    forest products
    349D2, 345C, 349D, 345C L 345D L 345C MH 345D, 349D2 L 349D L

    wheel-type loader
    966H, 972H, 980C, 980F

    engine - industrial
    C13, C11

    expanded mining products
    MD5150C, MD5125

    articulated dump truck
    730, 725

    engine - truck
    C11, C13

    track-type tractor
    D8N

    wheeled excavator
    W345C MH

    road reclaimer
    RM-300

    petroleum products
    CX31-P600 C13, TH35-C11I C11, TH35-C13I CX31-C11I CX31-C13I TH35-E81

    excavator
    349D2, 345C, 349D, 345C L 345D L 345C MH 345D, 349D2 L 349D L