352-1098: ENS. VÉRIN
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    352-1098: ENS. VÉRIN

    Numéro de pièce : 352-1098
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Tube de vérin hydraulique avec roulement

    Description :
    Un tube de vérin hydraulique est un composant profilé sans soudure qui abrite les ensembles tige et piston d'un système à vérins hydrauliques complet.


    Attributs :
    Les tubes de vérin hydraulique Cat® sont dotés de parois épaisses qui contribuent à augmenter la durée de service. Cette caractéristique, lorsqu'elle est associée aux joints surdimensionnés Cat exclusifs, peut prolonger la durée de vie des vérins dans de nombreuses applications.


    Applications recommandées :
    Les tubes de vérin hydraulique Cat® sont conçus pour des applications spécifiques aux machines.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    excavator
    320D LRR 325F LCR 320D L 320D RR 320E L 320F L 320D2 FM 320D2, 320D LN 320E, 323F 320D2 GC 321D LCR 320D, 323D L 320D2 L 323D SA 323F L 323D LN 323D2 L 323E L 538 320E LRR 320D GC 323D2 323F OEM 323E LN