352-2109: ASS. POMPE À EAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    352-2109: ASS. POMPE À EAU

    Numéro de pièce : 352-2109
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe à eau

    Description :

    • Les pompes à eau font circuler le liquide de refroidissement dans les blocs-moteurs afin de maintenir la température du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Pompe à eau remanufacturée
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 8,3
    • Longueur (in): 10,8
    com
    816F II 815F II

    7 to 9 liter
    C7, C9

    teng
    C7, C9, 3126B, 3126E, 3126

    fp
    584HD, 584, 573

    compactors
    815B, 815FII

    motor graders
    140M, 160MAWD, 12HNA

    wtl
    962H, 950H, 966D, 966F II 966E

    meng
    C9, 3516C

    petr
    TH31-C9P CX31-C9I C9, TH31-E61 C7, CX31-P600 TH31-C9I

    ieng
    C9, C7

    wts
    637G, 637D, 637E, 627G

    wtt
    814F II

    mg
    160M, 12H, 14L 140M 2 160M 2 140M

    wheel loaders
    966F, 962H, IT62H, 950H