352-2139: ASS. POMPE À EAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    352-2139: ASS. POMPE À EAU

    Numéro de pièce : 352-2139
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe à eau

    Description :

    • Les pompes à eau font circuler le liquide de refroidissement dans les blocs-moteurs afin de maintenir la température du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Pompe à eau remanufacturée
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 9,1
    • Longueur (in): 13,1
    pipelayer
    561N

    motor grader
    140K, 12K, 120H, 140G, 140M, 120K, 135H, 160K, 12M, 140K 2 120K 2

    forest products
    324D FM 324D LN 329D L 322C, 324D, M325D L MH 325C FM 329D, 325C, 328D LCR 329D LN 325C L 325D L 325D FM 324D L 325D, M325D MH 325D FM LL

    wheel-type loader
    962G II 950G II 938G II

    engine - industrial
    3126B, C7

    engine - truck
    C7, 3126B, 3126E, 3126

    material handler
    M325D MH M325D L MH

    asphalt paver
    BG-2455D, AP-1055D, BG-260D, AP-1000D

    track-type tractor
    D6N, D5N

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62G II

    wheeled excavator
    M325C MH

    track-type loader
    963C, 953C

    petroleum products
    C7

    excavator
    324D FM 324D LN 329D L 322C, 324D, M325D L MH 325C FM 329D, 325C, 328D LCR 329D LN 325C L 325D L 325D FM 324D L 325D, M325D MH 325D FM LL