352-2154: ASS. POMPE À EAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    352-2154: ASS. POMPE À EAU

    Numéro de pièce : 352-2154
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe à eau

    Description :

    • Les pompes à eau font circuler le liquide de refroidissement dans les blocs-moteurs afin de maintenir la température du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 7
    • Longueur (in): 14,3
    integrated toolcarrier
    IT62G, IT38G

    wheel-type loader
    950G, 962G, 938G

    engine - industrial
    3126

    excavator
    322C, 322C FM

    engine - truck
    3126