352-2155: ASS. POMPE À EAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    352-2155: ASS. POMPE À EAU

    Numéro de pièce : 352-2155
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe à eau

    Description :

    • Les pompes à eau font circuler le liquide de refroidissement dans les blocs-moteurs afin de maintenir la température du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Pompe à eau remanufacturée
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 10,1
    • Hauteur (mm): 256,5
    • Largeur (mm): 142,2
    • Longueur (in): 8,1
    • Longueur (mm): 205,7
    engine - truck
    3126, C7