352-7936: ASS. AMORTISSEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    352-7936: ASS. AMORTISSEUR

    Numéro de pièce : 352-7936
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Amortisseur de vibrations

    Description :

    • Les amortisseurs de vibrations sont raccordés aux vilebrequins des moteurs et réduisent les vibrations qui circulent le long des courroies de la poulie de vilebrequin.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 86,4
    • Largeur (mm): 274,3
    • Longueur (mm): 292,1
    track-type tractor
    D11R, D11T, D10T2, D10N, D10R, D10T

    generator
    SR5

    underground articulated truck
    AD60, AD55B

    engine - generator set
    CX35-P800 C32, TH48-E70 C27

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    993K, 992K, 990K, 990H

    wheel dozer
    854K, 844K, 844H

    petroleum products
    CX35-P800 C32, TH48-E70 C27

    engine - industrial
    C27, C32

    drill
    MD6250, MD6310

    expanded mining products
    6015B, 6030, 6020B, 6040, 6040 FS

    off-highway truck
    777E, 775F, 773G LRC 777G, 777D, 773G OEM 775G OEM 775G, 777B, 773F, 773G, 777F, 777C, 775G LRC