352-8984: POULIE - VENTILATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    352-8984: POULIE - VENTILATEUR

    Numéro de pièce : 352-8984
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Poulie d'entraînement de ventilateur

    Description : La poulie d'entraînement de ventilateur est entraînée par des courroies pour entraîner des accessoires.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 71,1
    • Largeur (mm): 274,3
    • Longueur (mm): 287
    generator
    SR4B

    wheel tractor-scraper
    637K, 627H, 627K LRC 627K

    engine - generator set
    C9.3

    petroleum products
    CX31-C9I CX31-P600

    engine - industrial
    C9.3