352-9848: Ass. moteur-Élec.
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    352-9848: Ass. moteur-Élec.

    Numéro de pièce : 352-9848
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Démarreur électrique à usage intensif 24 V

    Description :
    Les démarreurs Cat® sont conçus spécifiquement pour supporter le courant élevé généré lors du démarrage des moteurs Cat au régime requis.

    Attributs :
    • Le mécanisme de changement de vitesses à engagement positif garantit un engagement précis entre le pignon et la couronne.
    • Le boîtier de solénoïde monobloc et sans soudure protège contre la corrosion.
    • Le carter d'entraînement rotatif permet un montage flexible.
    • Le porte-balais exerce une pression constante sur le ressort, pour une usure uniforme.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Démarreur électrique à usage intensif 24 volts remanufacturé
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Agréé pour les applications marines: Oui, Oui
    • Courent (ampères): 115, 115
    • Dents de pignon: 11/12, 12 - Nov
    • Démarrage électrique et/ou prélubrification: Un démarrage électrique, Démarrage électrique
    • Inclinaison du pignon: 8 - juin, 6/8
    • Taille de montage (pointe avant): SAE n° 3 nez enveloppe, SAE N° 3, logement de pointe
    • Tension (volts): 24
    petroleum products
    CX31-P600 CX31-C13I TH35-C11I TH35-E81 TH35-C13I CX31-C11I

    underground articulated truck
    AD22

    engine - industrial
    C13 C11