353-0188: ENS. SOUFFLETS
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    353-0188: ENS. SOUFFLETS

    Numéro de pièce : 353-0188
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Soufflets d'échappement

    Description :

    • Les soufflets d'échappement servent à raccorder les tuyaux de gaz d'échappement et les turbocompresseurs en série.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité et générer moins d'impacts environnementaux.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    tombereaux articulés
    735C 740CEJ 740DEJ 745D 740GC

    petroleum products
    CX38-P892 CX31-C13I CX31-C9I CX31-C18I CX38-P800 CX35-P800 CX31-P600 CX35-C18I C18 C15

    retrofit aftertreatment
    SCR

    décapeuses automotrices
    637K

    engine - industrial
    C9.3 C18 C15 C13

    articulated dump truck
    740C 745C 745 740 740 GC

    sondeuses rotatives
    MD6200

    cold planer
    PM313 PM312

    motor grader
    16M3 14M-3 18M3

    chargeuses sur pneus
    986K

    wheel tractor-scraper
    631K

    10 to 13 liter
    C13

    fraiseuses de chaussée
    PM310