353-0189: ENS. SOUFFLETS
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    353-0189: ENS. SOUFFLETS

    Numéro de pièce : 353-0189
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Soufflets d'échappement

    Description :

    • Les soufflets d'échappement servent à raccorder les tuyaux de gaz d'échappement et les turbocompresseurs en série.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité et générer moins d'impacts environnementaux.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 167,64
    • Largeur (mm): 167,64
    • Longueur (mm): 350,52
    7 to 9 liter
    C9.3

    cold planer
    PM313, PM310, PM312

    wheel tractor-scraper
    637K, 627K

    motor grader
    14M3

    petroleum products
    CX31-C13I CX35-C18I CX35-P800 C15, CX31-C9I CX31-C18I CX38-P892 TH48-E80 CX38-P800 CX31-P600 C18

    engine - industrial
    C9.3B, C9.3, C18, C15, C13

    articulated dump truck
    725C, 730C2 EJ 735, 725C2, 730C, 730, 730C2