General Duty Bucket 600 mm (24 in)
+ / - Survoler l'image pour effectuer un zoom
Autres vues

    General Duty Bucket 600 mm (24 in)

    SKU :353-1575
    1,00 $

    Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont une extension de vos machines Cat. Ils sont tous parfaitement équilibrés pour nos pelles hydrauliques afin de vous permettre de tasser les charges

    Ajouter à la liste préconfigurée

    Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont une extension de vos machines Cat. Ils sont tous parfaitement équilibrés pour nos pelles hydrauliques afin de vous permettre de tasser les charges sans compromettre le rendement énergétique ou l'état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche.

    • Capacité (cyd) : 0,46
    • Type de godet : Usage courant
    • Qté adaptateurs : 3
    • Poids sans embouts (kg) : 429
    • Largeur (mm) : 600
    • Poids sans embouts (lbs) : 945
    • Capacité (Cbm) : 0,35
    • Taille de l'adaptateur : K80
    • Hauteur copy : 600 mm
    • Largeur : 24 in
    • Capacité : 0,35 m³
    • Capacité : 0,46 vg³
    • Capacité à refus : 429 kg
    • Capacité à refus : 945 lb
    • Interface d'attache : Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
    • Quantité de l'adaptateur : 3
    • Taille de l'adaptateur : K80
    • Type de lame : Droite