General Duty Bucket 750 mm (30 in)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    353-1576: General Duty Bucket 750 mm (30 in)

    Numéro de pièce : 353-1576
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Le godet à usage normal est idéal pour creuser dans la terre, la glaise et les mélanges de gravillons et de terre. Il a été conçu et construit par Caterpillar pour vous permettre d'exploiter au maximu

    Le godet à usage normal est idéal pour creuser dans la terre, la glaise et les mélanges de gravillons et de terre. Il a été conçu et construit par Caterpillar pour vous permettre d'exploiter au maximum votre Pelle hydraulique 315, 316 ou 318.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    • Capacité: 0.64 yd³
    • Capacité: 0.49 m³
    • Capacité (Cbm): 0,49
    • Capacité (cyd): 0,64
    • Capacité à refus: 481 kg
    • Capacité à refus: 1060 lb
    • Contenance: 0.49 m³
    • Contenance: 0.64 vg³
    • Hauteur copy: 750 mm
    • Interface d'attache: Use as Pin-on or with Cat Pin Grabber Coupler
    • Largeur: 30 in
    • Largeur (mm): 750
    • Poids sans embouts (kg): 481
    • Poids sans embouts (lbs): 1 060
    • Qté adaptateurs: 4
    • Quantité de l'adaptateur: 4
    • Taille de l'adaptateur: K80
    • Taille de l'adaptateur: K80
    • Type de godet: Usage courant
    • Type de lame: Straight
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.