General Duty Bucket 900 mm (36 in)
+ / - Survoler l'image pour effectuer un zoom
Autres vues

    General Duty Bucket 900 mm (36 in)

    SKU :353-1577
    1,00 $

    Le godet à usage normal est idéal pour creuser dans la terre, la glaise et les mélanges de gravillons et de terre. Ce godet étroit rend le creusement de tranchées plus facile que jamais. Il a été conç

    Ajouter à la liste préconfigurée

    Le godet à usage normal est idéal pour creuser dans la terre, la glaise et les mélanges de gravillons et de terre. Ce godet étroit rend le creusement de tranchées plus facile que jamais. Il a été conçu et construit par Caterpillar pour vous permettre d'exploiter au maximum votre Pelle hydraulique 315, 316 ou 318.

    • Poids sans embouts (kg) : 522
    • Capacité (Cbm) : 0,62
    • Taille de l'adaptateur : K80
    • Qté adaptateurs : 5
    • Poids sans embouts (lbs) : 1 150
    • Largeur (mm) : 900
    • Type de godet : Usage courant
    • Capacité (cyd) : 0,81
    • Contenance : 0.62 m³
    • Contenance : 0.81 vg³
    • Hauteur copy : 900 mm
    • Largeur : 36 in
    • Capacité : 0.62 m³
    • Capacité : 0.81 yd³
    • Capacité à refus : 522 kg
    • Capacité à refus : 1150 lb
    • Interface d'attache : Use as Pin-on or with Cat Pin Grabber Coupler
    • Quantité de l'adaptateur : 5
    • Taille de l'adaptateur : K80
    • Type de lame : Straight