General Duty Bucket 1050 mm (42 in)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    General Duty Bucket 1050 mm (42 in)

    Numéro de pièce : 353-1578
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Le godet à usage normal est idéal pour creuser dans la terre, la glaise et les mélanges de gravillons et de terre. Ce godet étroit rend le creusement de tranchées plus facile que jamais. Il a été conç

    Le godet à usage normal est idéal pour creuser dans la terre, la glaise et les mélanges de gravillons et de terre. Ce godet étroit rend le creusement de tranchées plus facile que jamais. Il a été conçu et construit par Caterpillar pour vous permettre d'exploiter au maximum votre Pelle hydraulique 315, 316 ou 318.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    • Capacité: 1 yd³
    • Capacité: 0.76 m³
    • Capacité (Cbm): 0,76
    • Capacité (cyd): 1
    • Capacité à refus: 569 kg
    • Capacité à refus: 1255 lb
    • Contenance: 0.76 m³
    • Contenance: 1.00 vg³
    • Hauteur copy: 1050 mm
    • Interface d'attache: Use as Pin-on or with Cat Pin Grabber Coupler
    • Largeur: 42 in
    • Largeur (mm): 1 050
    • Poids sans embouts (kg): 569
    • Poids sans embouts (lbs): 1 255
    • Qté adaptateurs: 5
    • Quantité de l'adaptateur: 5
    • Taille de l'adaptateur: K80
    • Taille de l'adaptateur: K80
    • Type de godet: Usage courant
    • Type de lame: Straight
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.