General Duty Bucket 1200 mm (48 in)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    General Duty Bucket 1200 mm (48 in)

    Numéro de pièce : 353-1579
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Le godet à usage normal est idéal pour creuser dans la terre, la glaise et les mélanges de gravillons et de terre. Il a été conçu et construit par Caterpillar pour vous permettre d'exploiter au maximu

    Le godet à usage normal est idéal pour creuser dans la terre, la glaise et les mélanges de gravillons et de terre. Il a été conçu et construit par Caterpillar pour vous permettre d'exploiter au maximum votre Pelle hydraulique 315, 316 ou 318.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    • Capacité: 1.19 yd³
    • Capacité: 0.91 m³
    • Capacité (Cbm): 0,91
    • Capacité (cyd): 1,19
    • Capacité à refus: 640 kg
    • Capacité à refus: 1411 lb
    • Contenance: 0.91 m³
    • Contenance: 1.19 vg³
    • Hauteur copy: 1200 mm
    • Interface d'attache: Use as Pin-on or with Cat Pin Grabber Coupler
    • Largeur: 48 in
    • Largeur (mm): 1 200
    • Poids sans embouts (kg): 640
    • Poids sans embouts (lbs): 1 411
    • Qté adaptateurs: 6
    • Quantité de l'adaptateur: 6
    • Taille de l'adaptateur: K80
    • Taille de l'adaptateur: K80
    • Type de godet: Usage courant
    • Type de lame: Straight
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.