Severe Duty Bucket 1050 mm (42 in)
+ / - Survoler l'image pour effectuer un zoom
Autres vues

    Severe Duty Bucket 1050 mm (42 in)

    SKU :353-1588
    1,00 $

    Cat� buckets are more than just an add-on, they are an extension of your Cat machines. Each one is perfectly balanced to our excavators so you can take on heaping loads without compromising fuel efficiency or machine health. We built them to fill faster,

    Ajouter à la liste préconfigurée

    Catbuckets are more than just an add-on, they are an extension of your Cat machines. Each one is perfectly balanced to our excavators so you can take on heaping loads without compromising fuel efficiency or machine health. We built them to fill faster, retain your load, and fit your task.
    Not all attachments are available in all regions. Consult your Cat dealer for specific attachments available in your region.

    • Capacité (cyd) : 1
    • Capacité (Cbm) : 0,76
    • Taille de l'adaptateur : K90
    • Qté adaptateurs : 5
    • Poids sans embouts (lbs) : 1 462
    • Poids sans embouts (kg) : 663
    • Type de godet : Usage très intensif
    • Largeur (mm) : 1 050
    • Contenance : 0.76 m³
    • Contenance : 1 yd³
    • Nombre de dents : 5
    • Hauteur copy : 1050 mm
    • Largeur : 42 in
    • Capacité : 0.76 m³
    • Capacité : 1 yd³
    • Capacité à refus : 663 kg
    • Capacité à refus : 1462 lb
    • Interface d'attache : Use as Pin-on or with Cat Pin Grabber Coupler
    • Quantité de l'adaptateur : 5
    • Taille de l'adaptateur : K90
    • Type de dent : K90