353-1590: ASS. GODET
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    353-1590: ASS. GODET

    Numéro de pièce : 353-1590
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Godet à usage extrême de 1 200 mm (48 in) pour pelle hydraulique 315-318 à usage très intensif

    Soyez productifs dans les applications d'excavation et de chargement difficiles grâce aux godets à usage très intensif Cat®. Conçus pour résister à l'usure et à la torsion du sable, du caliche et du granit, ces godets sont destinés à vous aider à réduire le temps d'immobilisation pour vous et votre pelle hydraulique sur chaînes 315, 316 ou 318.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Capacité (Cbm): 0,91
    • Capacité (cyd): 1,19
    • Largeur (mm): 1 200
    • Poids sans embouts (kg): 730
    • Poids sans embouts (lbs): 1 609
    • Qté adaptateurs: 6
    • Taille de l'adaptateur: K90
    • Type de godet: Usage très intensif
    excavator
    316E L